Malli | antureille ja prosessiliitänällä varustetuille adaptereille M26x1,5 |
---|---|
Läpivirtausalue [l/min] | 0...10 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|