Malli | antureille ja prosessiliitänällä varustetuille adaptereille M26x1,5 |
---|---|
Läpivirtausalue [l/min] | 0...40 |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 30 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 1265 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | M26 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|