Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 10 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 11,2 |
---|---|
Materiaalit | PE |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 23 mm |
Asennussyvyys [mm] | 21; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|