Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 100 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 88,4 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Asennussyvyys [mm] | 21; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |