Malli | virtausantureille ja -vahdeille $mit_Adapter_singular |
---|---|
Asennus | sisäkierre G1/8 A, asennusasento vapaa |
Aineen lämpötila [°C] | 0...80; (Lämpötilagradientti: 1 K/min) |
Painealue [bar] | 30 |
Läpivirtausalue [ml/min] | 2...100 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 92,8 |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | titaani (3.7235) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|