Painealue [bar] | 300 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mitat [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | titaani (3.7235) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT |
Asennussyvyys [mm] | 13,9; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|