Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 77,3 |
---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1,5 |
Materiaalit | teräs (1.0570 / S355J2) ruskeaksi kiillotettu |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 22 mm |
Asennussyvyys [mm] | 15; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|