Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Asennus | T-kappaleasennukseen |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 94,8 |
---|---|
Asennustapa | T-kappaleasennukseen |
Materiaalit | lukkomutteri: haponkestävä teräs (1.4571/316); Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 70 Shore A |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M26 x 1,5 |
Asennussyvyys [mm] | 28,5; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|