Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 49,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Anturiliitäntä | M26 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|