Malli | antureille ja prosessiliitänällä varustetuille adaptereille M26x1,5 |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 160 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 572,8 |
---|---|
Asennustapa | Suositus: tarkkuusteräsputket 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materiaalit | messinki (2.0401) |
Anturiliitäntä | M26 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | Ø 28 mm |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|