Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4...6 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA |
---|