Malli | virtausantureille ja -vahdeille M12 x 1 |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...80 |
Läpivirtausalue [ml/min] | 2...50 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Asennustapa | kaapeliläpivienti; (G 1/8 A asennusasento tarpeen mukaan) |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | PTFE |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|