Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Vaimennus [dB/m] | 1,6 |
Sisäinen vastus (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -10...60 |
Suojausluokka | IP 54 |
Paino [g] | 91,62 |
---|---|
Minimi taivutussäde [mm] | 16,5; (single; 15 x 3,3 mm min. 10 x kaapelin halkaisija) |
Materiaalit | kotelo: : PBT-GF20 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x HFM-Dual, suora |
Kaapeli: 2 m, musta, Ø 3,3 mm |
Pistokeliitäntä: 2 x HFM-Single, suora |