Erityispiirre | Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...105 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 90,7 | ||
---|---|---|---|
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, TPU, musta |