Sovellutus | stand-alone -käyttöön yhden käyttäjän PC:llä |
---|
Sovellus |
|
|||
---|---|---|---|---|
Laitehallinta |
|
|||
Käyttöliittymä |
|
Kieli | saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea |
---|---|
Tietoväline | lataus |
Lisenssityyppi | peruslisenssi sisältää 6 liitäntää |
Lisenssiluokka | täysversio |
Grafiikan min. resoluutio | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Tarvittava laiteliitäntä | LAN Adapter - RJ45 | |
Verkkosovitin | Ethernet 1 Gbit | |
Verkkoprotokolla | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10 | |
Tarvittava lisäohjelmisto |
|
Paino [g] | 0,001 |
---|