Malli | lämpötila-antureille EL = 83 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 25 |
Paino [g] | 70 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 3/8 sisäkierre Ø 3 mm |
Prosessiliitäntä | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852) |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,4 / - |
Asennuspituus EL [mm] | 38 |
Porauspituus BL [mm] | 83 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|