Malli | lämpötila-antureille EL = 83 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
Paino [g] | 97 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 20 |
Anturiliitäntä | G 3/8 sisäkierre Ø 3 mm |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,4 / - |
Asennuspituus EL [mm] | 30 |
Porauspituus BL [mm] | 83 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|