Malli | lämpötila-antureille EL = 350 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 25 |
Paino [g] | 653 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | 1/2" NPS Ø 6 mm sopii G1/2 ja 1/2" NPT -yhteisiin |
Prosessiliitäntä | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | ≤ 0,6 / - |
Asennuspituus EL [mm] | 267 |
Porauspituus BL [mm] | 304,8 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|