Malli | lämpötila-antureille EL = 300 mm | |
---|---|---|
Painealue [bar] | 100 | |
Huomautus / painealue |
|
Paino [g] | 185,8 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | G 1/2 Ø 6 mm |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Asennuspituus EL [mm] | 274 |
Porauspituus BL [mm] | 300 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|