Malli | lämpötila-antureille EL = 250 mm | |
---|---|---|
Painealue [bar] | 100 | |
Huomautus / painealue |
|
Paino [g] | 136,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | Ø 6 mm |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Asennuspituus EL [mm] | 233 |
Porauspituus BL [mm] | 245 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|