Malli | lämpötila-antureille EL = 150 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
Paino [g] | 197,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio Ø 6 mm |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | ≤ 0,6 / - |
Asennuspituus EL [mm] | 118 |
Porauspituus BL [mm] | 187 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|