Malli | lämpötila-antureille EL = 50 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 300 |
Paino [g] | 159,3 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio Ø 6 mm |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 34 mm |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | ≤ 0,6 / - |
Asennuspituus EL [mm] | 49 |
Porauspituus BL [mm] | 87 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|