Malli | lämpötila-antureille EL = 150 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
Paino [g] | 175 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio Ø 6 mm |
Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
Asennuspituus EL [mm] | 144 |
Porauspituus BL [mm] | 187 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|