Malli | lämpötila-antureille EL = 100 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 400 |
Maks. sallittu virtausnopeus [m/s] | 45 |
---|
Paino [g] | 180,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | 1/2" NPS Ø 6 mm sopii G1/2 ja 1/2" NPT -yhteisiin |
Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
Asennuspituus EL [mm] | 74 |
Porauspituus BL [mm] | 101,6 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|