You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E36310

Suojatasku lämpötila-antureille

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Suojatasku lämpötila-antureille

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Painealue [bar] 16
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] 82
Mekaaniset tiedot
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316)
Anturiliitäntä Ø 8 mm
Prosessiliitäntä 1/2" NPT
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lämmönjohtopasta
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl