You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E36120

Suojatasku lämpötila-antureille

E36120

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A

Suojatasku lämpötila-antureille

E36120

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: E36320 Tuotevertailu: E36120 / E36320 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Painealue [bar] 16
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] 182
Mekaaniset tiedot
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316)
Anturiliitäntä Ø 8 mm
Prosessiliitäntä 1/2" NPT
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lämmönjohtopasta
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl