Painealue [bar] | 16 |
---|
Anturin pituus L [mm] | 282 |
---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
---|---|
Anturiliitäntä | Ø 10 mm |
Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|