Malli | lämpötila-antureille EL = 100 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 100 |
Anturin pituus L [mm] | 73 |
---|
Paino [g] | 315,7 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 10 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | G 1/2 |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 30 mm |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,6 / - |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|