Malli | liitäntä infrapunalämpötila-antureille TWxx11 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...250 |
---|
Paino [g] | 365 |
---|---|
Kuitukaapeliliitäntä | ¼"-36UNS-2A |
Tuntopään tyyppi | suora |
Kokonaispituus [mm] | 5000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 120 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | kvartsi / kvartsi |
Tuntopään materiaali | CuNiZn |
Kuitukaapelivaipan materiaali | ruostumaton teräs |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|