Malli | lämpötila-antureille Ø 10 mm |
---|---|
Sovellutus | hygieniset järjestelmät |
Asennus | Puristusliitin |
Suositeltavat aineet | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet |
Painealue [bar] | 50 |
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Paino [g] | 0,181 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM |
Anturiliitäntä | Ø 10 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,6 / - |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|