Malli | lämpötila-antureille Ø 10 mm |
---|---|
Sovellutus | hygieniset järjestelmät |
Suositeltavat aineet | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet |
Painealue [bar] | 25 |
Anturin pituus L [mm] | 45 |
---|
Paino [g] | 173,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 Ø 10 mm |
Prosessiliitäntä | Aseptoflex |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,6 / - |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|