Malli | putkille DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Painealue [bar] | 40 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Standardi | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Paino [g] | 399 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | putkisovite DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4 |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H3 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|