Asennus | ISO-putkille (sarja B) |
---|---|
Painealue [bar] | 25 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 259 |
---|---|
Asennustapa | ISO-putkille (sarja B) |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | Aseptoflex |
Prosessiliitäntä | Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4 |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H4 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|