Asennus | O-renkaalla |
---|---|
Painealue [bar] | 34 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 1594 |
---|---|
Asennustapa | O-renkaalla |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: EPDM |
Anturiliitäntä | Aseptoflex |
Prosessiliitäntä | Tank Spud |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4 |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H4 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|