Painealue [bar] | 40 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 215 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | Aseptoflex |
Prosessiliitäntä | putkikierre DN40 (1,5") DIN 11851 |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4 |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H4 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|