Hitsattava adapteri prosessiantureille
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Hitsattava adapteri prosessiantureille
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Hitsattava adapteri säiliön pohjaan ja seinämään
- Käyttö teollisuus- ja hygieniasovellutuksissa
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Korkea painekestoisuus
Sovellutus
Malli | vuotoaukolla | |
---|---|---|
Asennus | suurille seinämäpaksuuksille ja epäsuotuisiin hitsausolosuhteisiin; säiliön pohjaan ja seinämään | |
Painealue [bar] | 16 | |
Huomautus / painealue |
|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 362 |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / R |
Anturiliitäntä | G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 85 mm |
Tiivistys | Tiiviste |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|