Malli | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Sovellutus | Teollisuusautomaatio |
Asennus | asennus tasaiselle pinnalle |
Painealue [bar] | 400 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 248 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | G 1/2 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|