Aineen lämpötila [°C] | -40...130 |
---|---|
Painealue [bar] | 1000 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 102,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tiiviste: EPDM |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|