Nimellisjännite DC [V] | 9...27 |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 500 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 151 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20 |
Tiivistemateriaali | FKM |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 1 m, PUR | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM |