Malli | lämpötila-antureille TA34xx, TAA4xx |
---|---|
Painealue [bar] | 300 |
Anturin pituus L [mm] | 69 |
---|
Paino [g] | 162,7 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio Ø 8,2 mm |
Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,6 / - |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|