Malli | vuotoaukolla |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | < 250 |
Painealue [bar] | 50 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 32,35 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 5...20 |
Anturiliitäntä | M12 x 1,5 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 19 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|