Painealue [bar] | 800 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 44,2 |
---|---|
Materiaalit | Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Tiiviste: FKM |
Anturiliitäntä | G 1/4 ulkokierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre DIN EN ISO 1179-2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|