Painealue [bar] | 800 |
---|---|
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 800 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 102,3 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/2" NPT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|