Malli | tärinäantureille VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 8,2 |
---|---|
Mitat [mm] | M8 |
Kierremerkintä | M8 |
Materiaalit | PEEK |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |