Painealue [bar] | 800 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 45 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); FKM |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä SAE 7/16" - 20 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|