Painealue [bar] | 150 | |
---|---|---|
Huomautus / painealue |
|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 292,5 |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4; O-rengas: FPM; O-rengas: EPDM |
Anturiliitäntä | G 1 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 50 mm |
Tiivistys | Tiiviste |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|