Malli | pieni laippa G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Painealue [bar] | 10 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 67 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | laippa DN16 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|