Painealue [bar] | 50 | |
---|---|---|
Huomautus / painealue |
|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 295,5 |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | teräs (1.0570 / S355J2) pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4 |
Anturiliitäntä | G 1 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 50 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|