Asennus | Lukitusliitin |
---|---|
Painealue [bar] | 50 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 0,091 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | Ø 8 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|