Painealue [bar] | 200 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 78,7 |
---|---|
Mitat [mm] | M20 |
Kierremerkintä | M20 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); FKM |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M20 x 1,5 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|